Termix VVX-I FI, Typ 2-1, Reglertyp TWE: IHPT
144H0080
Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Termix VVX-I FI
144H0080
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix VVX-I 2-1 mit ECL Comfort 110* |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 530 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial WÜ HE | Brazed copper |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-I FI 2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110 |
| Name Heizungsregler | ECL 120 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VVX-I FI |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch + Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Station -Typ | Typ 2-1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 430 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 375 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Extra |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30 Kilogramm |
| Nettogewicht | 29 Kilogramm |
| Volume | 0.159 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |