Termix VVX-B, Typ 2-2, Name Heizungsregler: ECL 210, Reglertyp TWE: AVTB
144H0048
Produkttyp: Termix VVX-B, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB
144H0048
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix VVX-B 2-2 mit ECL 210/A237*, WÜ-/Rohrisolierung |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 530 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 810 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 810 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Termix VVX-B-2-2 |
| Name Heizungsregler | ECL 210 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix VVX-B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch + Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | AVTB |
| SCIP-Dossier Nr. | a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix VVX-B-2-2 |
| Station -Typ | Typ 2-2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 430 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 360 mm |
| Typ PWÜ Heizung | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Typ WÜ TWW | T24-1 24 G3/4" P |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zirkulation TWE | Ohne |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 Kilogramm |
| Nettogewicht | 39 Kilogramm |
| Volume | 153.09 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |