Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 1-3, Name Heizungsregler: ECL 210, Reglertyp TWE: AVTB

144H0046

Produkttyp: Termix VVX-B, Typ 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VVX-B 1-3 mit ECL 210/A237*, WÜ-/Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]810 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]810 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix VVX-B-1-3
Name HeizungsreglerECL 210
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.b81cbb8c-e6e2-4e0e-9f7d-cac96a052425
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VVX-B-1-3
Station -TypTyp 1-3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 28 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWT24-1 16 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht35 Kilogramm
Nettogewicht34 Kilogramm
Volume0.153 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560909269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm