Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 2-2, Name Heizungsregler: ECL 110, Reglertyp TWE: AVTB

144H0039

Produkttyp: Termix VVX-B, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix VVX-B 2-2 mit ECL110*, WÜ-/Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionExtra
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]810 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]810 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Name HeizungsreglerECL 110
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix VVX-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch + Differenzdruckregler
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.304271bd-c984-4209-8d6c-99e4aed6d5d2
SCIP-Dossier ProduktnameTermix VVX-B-2-2
Station -TypTyp 2-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]430 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]360 mm
Typ PWÜ HeizungT24-1 20 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWT24-1 24 G3/4" P
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht35 Kilogramm
Nettogewicht34 Kilogramm
Volume153.09 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560909207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm