Termix KST, Reglertyp TWE: AVQM
144H2759
Produkttyp: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2759
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Außengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1" |
| Anschlussnennweite TWE | 1" |
| Anschlussrichtung | Oben und unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top and bottom |
| Anschlussweite HE | 1" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 730 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Gehäuseoption | Nein |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1126 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | KST-M |
| Name Heizungsregler | ECL 310,A266.9 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø28 |
| Nennweite HE | Ø28 |
| Nennweite TWE | Ø28 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix KST |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | AVQM |
| SCIP-Dossier Nr. | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Station -Typ | Type M |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 457 mm |
| Typ PWÜ Heizung | T137L-1 40 G1"*20 H |
| Typ WÜ TWW | T137H-1 36 G1"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Inklusive |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 Kilogramm |
| Nettogewicht | 69 Kilogramm |
| Volume | 375.645 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |