Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 2-1, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310

144H3903

Produkttyp: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteBottom + option for top conn
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungCompact 28 VVX 2-1
Breite ohne Gehäuse [mm]1460 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionNein
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höhe ohne Gehäuse [mm]890 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix Compact 28 VVX-FI 2-1 STW TR/STW
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Nennweite TWEØ28
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 VVX-FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
SCIP-Dossier Nr.eb2695e2-53ad-444a-8eeb-1e7fe8528901
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 VVX 2-1
Station -TypTyp 2-1
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
Typ PWÜ HeizungT137H-1 16 G1"*20 H
Typ WÜ TWWT137H-1 36 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEJa
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht95 Kilogramm
Nettogewicht94 Kilogramm
Volume548.96 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628305677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm