Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Typ 2-2, Reglertyp TWE: IHPT

144H3447

Produkttyp: Termix Compact 28 MST VVX, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FWG1"
Anschlussnennweite TWEG3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Breite ohne Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionNein
Heating ActuatorAMV20
Heating Control valveAVQM
Höhe ohne Gehäuse [mm]914 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-2
Name HeizungsreglerECL 120
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 MST VVX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEIHPT
SCIP-Dossier Nr.ef654007-c59a-44f2-865e-89129645e30a
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 MST VVX-2-2
Station -TypTyp 2-2
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
Typ PWÜ HeizungT137H-1 40 G1"*20 H
Typ WÜ TWWXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52 Kilogramm
Nettogewicht50 Kilogramm
Volume0.331 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706562243538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm