Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310

144H3935

Produkttyp: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW1"
Anschlussnennweite TWE1"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE1"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungCompact 28 MS VVX-3-FBH
Breite ohne Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäuseoptionNein
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]1063 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionTermix Compact 28 MS VVX-FI 3-FBH HE-STW
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite HEØ28
Nennweite TWEØ28
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix Compact 28 MS VVX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
SCIP-Dossier Nr.342447bc-eea6-44eb-a1d6-3fd38fd3c82f
SCIP-Dossier ProduktnameCompact 28 MS VVX-3-FBH
Station -TypTyp 3
Tiefe ohne Gehäuse [mm]400 mm
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Typ WÜ TWWT137H-1 60 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEInklusive
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht56 Kilogramm
Nettogewicht55 Kilogramm
Volume384.806 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715628304885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm