Kompaktstationen, Akva Lux II VXe (A237), Typ 1-1, Reglertyp TWE: PTC2+P
145F0638
Produkttyp: Akva Lux II VXe (A237), Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0638
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Außengewinde |
| Anschlussart TWE | Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 550 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Differenzdruckregler | Integrated in control valve |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Gehäusematerial | Polypropylene |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heizleistung [kW] | 20 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 932 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 932 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Akva Lux II VXe Typ 1-1 ECL310/A337 2STW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW |
| Name Heizungsregler | ECL 310 / A237 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Akva Lux II VXe (A237) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | PTC2+P |
| Station -Typ | Typ 1-1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 315 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 315 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 41 kW |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 26 |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43 Kilogramm |
| Nettogewicht | 42 Kilogramm |
| Volume | 173.91 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424631604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |