Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0305

Produkttyp: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Indirekte Nah- und Fernwärmeübergabestationen sowie Wohnungsstationen mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Name HeizungsreglerECL 110/VS2/AMV150
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VX2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -Typ36/+60
Typ PWÜ HeizungXB06H-1-36
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60
UL-zertifiziertNo
Weitere InformationenAbdeckhaube

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht49 Kilogramm
Nettogewicht47 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm