EvoFlat VX-F, Unten, 49 kW, Typ 2
145F3920
EvoFlat VX-F - 2 StS R, Indirekte Radiatorenheigung Kupferlot, Trinkwassererwärmung Edelstahllot Typ 2
145F3920
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat VX-F - 2 StS R, Indirekte Radiatorenheigung Kupferlot, Trinkwassererwärmung Edelstahllot Typ 2 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Heizleistung [kW] [Max] | 10 kW |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 717 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat VX-F Typ 2 E R |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Name Heizungsregler | FTC |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat VX-F |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Safety valve | Ja |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Ja |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 152 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 49 kW |
| Typ Heizsysteme | Radiator heating |
| UL-zertifiziert | No |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 Kilogramm |
| Nettogewicht | 25.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648428 |