Stationen, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310, Zirkulation TWE: Ja
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | DN32 |
| Anschlussnennweite TWE | DN25 |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | DN20 |
| Anschlussrichtung | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Anschlussrichtung Primärseite | Links/Rechts |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | DN32 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Aufbau | wandmontiert |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 115 °C |
| Beschreibung | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 650 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 1.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.44 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe | Grundfos |
| Fernwärmestation Version | HE150 DHW80 |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Nein |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1200 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1200 mm |
| Höhe Paket [mm] | 800 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 3.3 |
| Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
| Leistung [kW] | 150.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | DN32 |
| Nennweite HE | DN25 |
| Nennweite TWE | DN32 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | DN20 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 10 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 5 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA2 WALL |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 650 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 650 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| Typ Heizungspumpe | Magna 3 25-100 |
| Typ PWÜ Heizung | XB37L-10 |
| Typ TWE-Zirkulationspumpe | UPS 25-60 N 180 |
| Typ WÜ TWW | XB37M-20 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 15 Kilogramm |