Stationen, DSA2 HOME, 2F-4 +ST, 65 kW, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310
146B8016
DSA HOME 2F-4 + ST
146B8016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | G3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | G3/4" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | G3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussrichtung Primärseite | Links/Rechts |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | G3/4" |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl Heizkreise | 1 |
| Anzahl Warmwasserkreise | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
| Beschreibung | DSA HOME 2F-4 + ST |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 810 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 800 mm |
| Breite Paket [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum + EPP |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 14 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 12.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe | Grundfos |
| Fernwärmestation Version | 2F-4 +ST |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Ja |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 810 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 810 mm |
| Höhe Paket [mm] | 800 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Indirekter Heizbetrieb und TWW-Übergabestationen |
| Leistung [kW] | 65.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSA HOME 2F-4 |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 14 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | DN20 |
| Nennweite HE | DN20 |
| Nennweite TWE | DN15 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | DN15 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 4 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA2 HOME |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 350 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 350 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 AUTO 15-70 |
| Typ PWÜ Heizung | XB06L-1-16 |
| Typ TWE-Zirkulationspumpe | UPM3 DHW 15-20 |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 20 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 Kilogramm |
| Nettogewicht | 40 Kilogramm |
| Volume | 213.9 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |