DID pre-configured stations, Unten, 65 kW
267B1181
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DID pre-configured stations
267B1181
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Circulation pump | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | EPP |
| Heizleistung [kW] [Max] | 19 kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial WÜ HE | Brazed copper |
| Lotmaterial WÜ TWE | Brazed copper |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DID-61 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TD-21 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø20 |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | DID pre-configured stations |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | TD-21 |
| Strainer | Primary |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 65 kW |
| Typ Heizsysteme | Floor heating |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.036 W/m-K |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 Kilogramm |
| Nettogewicht | 25.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |