Danfoss logo
Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-2, Reglertyp TWE: PTC2 + P-product-details

Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-2, Reglertyp TWE: PTC2 + P

145F0689

Produkttyp: Akva Lux II VXe (A237), Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]932 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]932 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Name HeizungsreglerECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VXe (A237)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2 + P
Station -TypTyp 2-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht43 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Volume171.616 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255221982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm