Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Typ 3-2, Reglertyp TWE: PTC2+P

145F0635

Produkttyp: Akva Lux II VXe (A237), Typ 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEAußengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]15 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]932 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]932 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VXe PWH-2STW 3-2 ECL310/A337
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H3-W2, 2xSTW
Name HeizungsreglerECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VXe (A237)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 3-2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06L-1 24
Typ WÜ TWWXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht43 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424627942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm