Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 1-1, Name Heizungsregler: ECL 210, Reglertyp TWE: PTC2

004U8347

Produkttyp: Akva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux II VX H2WP Typ 1 TWW + Typ 1 HE mit Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm]700 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]650 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffRohr Wärmedämmung
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]861 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Name HeizungsreglerECL 210
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]3 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]4
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VX H2WP, ECL 310/A260
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2
Station -TypTyp 1-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]381 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeUPM3
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht45 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.995 Hektoliter
EAN/UPC5715162510681