Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Typ 1-1, Reglertyp TWE: PTC2 + P

145F0495

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEAußengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
Breite mit Gehäuse [mm]600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]553 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]861 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL310/P330, Typ 1/1, STW
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1, ECL310/P330, STW
Name HeizungsreglerECL 310 / P330
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VX (Electronic)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2 + P
Station -TypTyp 1-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht45 Kilogramm
Volume219.555 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255053293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm