Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Typ 2-1, Name Heizungsregler: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Reglertyp TWE: PTC2+P

004U8268

Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Akva Lux II VX (A237)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Lux II VX HWP Typ 1-2, ECL210, ohne Isolierung
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]510 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heizleistung [kW] [Max]34 kW
Heizleistung [kW] [Min]8 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]861 mm
Höhe Paket [mm]420 mm
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Lotmaterial WÜ TWEBrazed copper
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP2/1 K
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Name HeizungsreglerECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]3 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Lux II VX (A237)
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 2-1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]381 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]620 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Typ HeizungspumpeUPM3 15-70 130 ZZA
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
UL-zertifiziertOut of scope
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere Informationen2 SicherheitsventileAbdeckhaube
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht47 Kilogramm
Nettogewicht45 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162510346