Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Typ 2-2, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: RAVK

144H2377

Produkttyp: Termix BVX FI RO, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungSpeicher, Heizung indirekt
Breite mit Gehäuse [mm]560 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höhe mit Gehäuse [mm]1910 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BVX FI RO
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWERAVK
SCIP-Dossier Nr.d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5
SCIP-Dossier ProduktnameTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Station -TypTyp 2-2
Tiefe mit Gehäuse [mm]570 mm
TWW-Speicherkreis – RegelungThermostatisch
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Warmwasserspeichervolumen [l]105 L
Werkstoff SpeicherEmaillierter Stahl
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht125 Kilogramm
Nettogewicht125 Kilogramm
Volume0.684 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561321718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm