Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, Name Heizungsregler: ECL 310, Reglertyp TWE: ECL 310

144H2792

Produkttyp: Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWInnengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteTop
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Breite mit Gehäuse [mm]560 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
DifferenzdruckreglerAVPB-F
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höhe mit Gehäuse [mm]1910 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Mixing circuit - controlN/A
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BVX FI RO SEK
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
SCIP-Dossier Nr.b3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
SCIP-Dossier ProduktnameTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Station -TypTyp 2-1
Tiefe mit Gehäuse [mm]570 mm
TWW-Speicherkreis – RegelungElektronisch
Typ PWÜ HeizungXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Warmwasserspeichervolumen [l]105 L
Werkstoff SpeicherEmaillierter Stahl
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht150 Kilogramm
Nettogewicht130 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm