Comfort A, Reglertyp TWE: RAVK
145G3149
Produkttyp: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3149
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Differenzdruckregler | AVPL |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Name Heizungsregler | ECL 120 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Comfort A |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | RAVK |
| Station -Typ | 70L |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 70 L |
| Weitere Informationen | Abdeckhaube |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119 Kilogramm |
| Nettogewicht | 114 Kilogramm |
| Volume | 785.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |