Danfoss logo
Vxe SLS 145F0674 - 145F4509

VXe SLS (A247)

145F0674

Produkttyp: VXe SLS (A247), 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungVXe-SLS ECL 310/A247
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]785 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]785 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Lotmaterial WÜ HEBrazed copper
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247 EFH PWH-TRSTW+HE STW
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 16/16, ECL 310/A247
Name HeizungsreglerECL 310 / A247
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXe SLS (A247)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp HEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310 / A247
Station -Typ16/16
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
TWW-Speicherkreis – PumpenherstellerGrundfos
TWW-Speicherkreis – PumpentypUPM3 15-50 130 CIL3
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 16
Typ WÜ TWWXB06H-1 16
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht38 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162867112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm