DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 540, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 400, wiederverkaufsoption Wärme: Nein
146B9182
DSA HRU 2 HE 540 CO2 400
146B9182
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Flansch |
| Anschlussart HE | Flansch |
| Anschlussnennweite FW | DN65 |
| Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
| Anschlussweite HE | DN65 |
| Anwendung | A2 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Beschreibung | DSA HRU 2 HE 540 CO2 400 |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 2800 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
| Datenkommunikation | ModBus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.55 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| erf. Heizleistung | 540 kW |
| Fernwärmestation Version | A2 |
| Gehäuseoption | Nein |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 2000 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | I |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540 CO2 400 |
| Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
| Name Heizungsregler | ECL310 (P510.12) |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite FW | DN65 |
| Nennweite HE | DN65 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Stationen |
| Produkttyp | DSA HRU |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Speicheranzahl | 2 pc |
| Speichervolumen | 500.0 L |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 1200 mm |
| Typ PWÜ Heizung | XB59M-1 90 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) | 400 kW |
| Weitere Informationen | Doppelspeicher |
| wiederverkaufsoption Wärme | Nein |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 540 Kilogramm |
| Nettogewicht | 500 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162902301 |