Danfoss logo
ThermoDual FLS

Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 210 kW

161L1198

ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeFresh water modules
BeschreibungThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]210.0 kW
LotmaterialKupfer
Material DescriptionTD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-FLS
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB59M-1 30
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht110 Kilogramm
Nettogewicht90 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume852.405 Liter