Danfoss logo
ThermoDual FLS

Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 350 kW

161L1133

ThermoDual-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeFresh water modules
BeschreibungThermoDual-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]350.0 kW
LotmaterialKupfer
Material DescriptionTD-FLS-350kW 2WV-SFTYF-ECL
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]20 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-FLS
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
Typ WÜ TWWXB59M-1 50
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht150 Kilogramm
Nettogewicht130 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume727.209 Liter
EAN/UPC5715162708750