Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 455 kW
161L1132
ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
161L1132
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beschreibung | ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Leistung [kW] | 455.0 kW |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | TD-FLS-455kW 2WV-ECL |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 20 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | TD-FLS |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| Typ WÜ TWW | XB59M-1 70 |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 Kilogramm |
| Nettogewicht | 130 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 731.249 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708743 |