Danfoss logo
ThermoDual FLS

Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 75 kW

161L1108

ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeFresh water modules
BeschreibungThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]75.0 kW
LotmaterialKupfer
Material DescriptionTD-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-FLS
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB59M-1 30
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht110 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht100 Kilogramm