Danfoss logo
ThermoDual FLS

Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, 210 kW

161L1092

ThermoDual-FLS 210KW MIX-ECL INS-C.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeFresh water modules
BeschreibungThermoDual-FLS 210KW MIX-ECL INS-C.
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]210.0 kW
LotmaterialKupfer
Material DescriptionTD-FLS-210kW MIX-ECL
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-FLS
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
Typ WÜ TWWXB59M-1 30
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht150 Kilogramm
Nettogewicht130 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume744.177 Liter
EAN/UPC5715162708460