Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Reglertyp TWE: ECL 310
144H3489
Produkttyp: Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310
144H3489
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Fresh water modules |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 100 °C |
| Beschreibung | Thermodual FLS mini |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 540 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 540 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Ohne |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 680 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 680 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Termix ThermoDual-FLS MINI |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix ThermoDual FLS Mini |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
| SCIP-Dossier Produktname | Thermodual FLS mini |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 335 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 335 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17 Kilogramm |
| Volume | 119.394 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |