Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung4
Application typeDistribution units
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections2
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypWarranty & Service
RegelungICON Wiring center

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.8 Kilogramm
Nettogewicht7.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545451