Warranty & Service
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 3 |
| Application type | Distribution units |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Regelung | ICON Wiring center |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |