Warranty & Service
145H0760
Type SGCI-FN, 10 connections, TWA 24V
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gewährleistung & Service
145H0760
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | Type SGCI-FN, 10 connections, TWA 24V |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FBH-Verteiler Typ SGCI m. Icon 24V, 10HK |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 10 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11.674 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.5 Kilogramm |
| Volume | 103.2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |