Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0755

Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gewährleistung & Service

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDistribution units
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungType SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFBH-Verteiler Typ SGCI m. Icon 24V, 5 HK
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections5
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.111 Kilogramm
Nettogewicht7.5 Kilogramm
Volume102.24 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428675079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm