Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0504

Verteilersystem for VX-F, mit 4 Heizkreisanschlüssen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gewährleistung & Service

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDistribution units
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
BeschreibungVerteilersystem for VX-F, mit 4 Heizkreisanschlüssen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFBH-Verteiler für VX-F, 4 Heizkreise
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections4
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Weitere InformationenDurchflussanzeige

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.5 Kilogramm
Nettogewicht9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm