Warranty & Service
145H0380
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gewährleistung & Service
145H0380
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beschreibung | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | FBH-Verteiler Typ SGCL m. Link-HC, 10 HK |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.5 Kilogramm |
| Volume | 0.072 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |