Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0376

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gewährleistung & Service

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDistribution units
BeschreibungDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionFBH-Verteiler Typ SGCL m. Link-HC, 6 HK
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.5 Kilogramm
Nettogewicht7.5 Kilogramm
Volume0.072 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424654283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm