Danfoss logo
 145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC

145H1141

Produkttyp: Kopie von Termix Verteilersystem

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDistribution units
BeschreibungDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
Name HeizungsreglerECL 110
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypKopie von Termix Verteilersystem
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungECL 110
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11 Kilogramm
Nettogewicht9.5 Kilogramm
Volume219.555 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm