DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Produkttyp: Kopie von Termix Verteilersystem
145H1140
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beschreibung | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Name Heizungsregler | ECL 110 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Kopie von Termix Verteilersystem |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelung | ECL 110 |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.5 Kilogramm |
| Volume | 219.555 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |