Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verteilersystem SGCI - CDM
145H0889
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Adaptives Lernen | Ja |
| Anschlussart HE | G Außengewinde |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 9 |
| Application type | Distribution units |
| Ausführung | Right |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Automatischer Abgleich | Ja |
| Beschreibung | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Leistung pro Ausgang [W] [max.] | 3 W |
| Material Description | CDM-Modul CSGCi 9 Kreise |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Ja |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelung | ICON1 Master controller |
| Stellantrieb | 24V |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventiltest | Ja |
| Versorgungsspannung [V] | 230V Hz 50 |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |