Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0888

For CDM module, stainless steel manifold, 8 loops, ICON1 Master controller
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Verteilersystem SGCI - CDM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adaptives LernenJa
Anschlussart HEG Außengewinde
AnschlussrichtungOben
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung8
Application typeDistribution units
AusführungRight
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
Automatischer AbgleichJa
BeschreibungFor CDM module, stainless steel manifold, 8 loops, ICON1 Master controller
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistung pro Ausgang [W] [max.]3 W
Material DescriptionCDM-Modul CSGCi 8 Kreise
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections2
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypDistribution units SGCI - CDM
PWMJa
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON1 Master controller
Stellantrieb24V
UL-zertifiziertNo
VentiltestJa
Versorgungsspannung [V]230V Hz 50
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10 Kilogramm
Nettogewicht9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424538194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm