Danfoss logo
Verteilersystem SGC – TZ-product-details

Verteilersystem SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEG Außengewinde
AnschlussrichtungOben
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung7
Application typeDistribution units
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
Beschreibung110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionFBH-Verteiler Typ SGTZC110 - 7HK
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypVerteilersystem SGC – TZ
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON Wiring center
Stellantrieb230V
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230 V Hz 50
ZubehörtypDistribution unit SGC - TZ
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.7 Kilogramm
Nettogewicht13.5 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm