Danfoss logo
Verteilersystem SGC – TZ-product-details

Verteilersystem SGC – TZ

145H0843

110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEG Außengewinde
AnschlussrichtungOben
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung3
Application typeDistribution units
AusführungRight
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
Beschreibung110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionFBH-Verteiler Typ SGTZC110 - 3HK
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypVerteilersystem SGC – TZ
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON Wiring center
Stellantrieb230V
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230V Hz 50
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.5 Kilogramm
Nettogewicht12.3 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424538484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm