Verteilersystem SGC – VX-F
145H0992
Edelstahl Verteilersystem, 12 Heizkreisen, ICON Wiring Center - Für EvoFlat VX-F
145H0992
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart HE | G Außengewinde |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 12 |
| Application type | Distribution units |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Beschreibung | Edelstahl Verteilersystem, 12 Heizkreisen, ICON Wiring Center - Für EvoFlat VX-F |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung pro Ausgang [W] [max.] | 3 W |
| Material Description | Verteilersystem SGC VX-F, 12 Kr. TWA |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Verteilersystem SGC – VX-F |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelung | ICON Wiring center |
| Stellantrieb | 230V |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230 V Hz 50 |
| Zubehörtyp | Distribution unit SGC - VX-F |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 15.9 Kilogramm |
| Volume | 78.736 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689216 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |