Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Verteilersystem SGC – VX-F

145H0988

Edelstahl Verteilersystem, 8 Heizkreisen, ICON Wiring Center - Für EvoFlat VX-F

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEG Außengewinde
AnschlussrichtungOben
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung8
Application typeDistribution units
AusführungRight
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
BeschreibungEdelstahl Verteilersystem, 8 Heizkreisen, ICON Wiring Center - Für EvoFlat VX-F
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistung pro Ausgang [W] [max.]3 W
Material DescriptionVerteilersystem SGC VX-F, 8 Kreise TWA
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections2
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypVerteilersystem SGC – VX-F
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON Wiring center
Stellantrieb230V
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230 V Hz 50
ZubehörtypDistribution unit SGC - VX-F
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.5 Kilogramm
Nettogewicht11.9 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424689186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm