Verteilersystem SG – TZ
145H0832
110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
145H0832
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart HE | G Außengewinde |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 12 |
| Application type | Distribution units |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Beschreibung | 110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | FBH-Verteiler Typ SGTZ110 - 12HK |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Verteilersystem SG – TZ |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelung | No controller |
| UL-zertifiziert | No |
| Zubehörtyp | Distribution unit SG - TZ |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.5 Kilogramm |
| Volume | 197.421 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |