Danfoss logo
Verteilersystem SG – TZ-product-details

Verteilersystem SG – TZ

145H0828

110 mm deep, stainless steel manifold, 8 loops

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEG Außengewinde
AnschlussrichtungOben
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung8
Application typeDistribution units
AusführungRight
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
Beschreibung110 mm deep, stainless steel manifold, 8 loops
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionFBH-Verteiler Typ SGTZ110 - 8HK
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypVerteilersystem SG – TZ
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungNo controller
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.5 Kilogramm
Nettogewicht13.3 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424538682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm