Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 8-loops

Verteilersystem SGCi

145H1948

Edelstahl Verteilersystem, 8 Heizkreisen, ICON2 Hauptregler - Fur EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Adaptives LernenJa
Anschlussart HEG Außengewinde
AnschlussrichtungOben
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung8
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]60 °C
Automatischer AbgleichJa
BeschreibungEdelstahl Verteilersystem, 8 Heizkreisen, ICON2 Hauptregler - Fur EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreisverteiler TypStainless steel with flow meter and manual air vent
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Leistung pro Ausgang [W] [max.]2 W
Material DescriptionHeizkreisvert. Typ SGCi, 8 HK u. Icon 2
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections2
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypVerteilersystem SGCi
PWMJa
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON2 Master controller
SchnittstellenBluetoothZigbee
Stellantrieb230V
UL-zertifiziertNo
VentiltestJa
Versorgungsspannung [V]230 V Hz 50
WochenprogrammeJa
ZubehörtypDistribution unit SGCI
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.6 Kilogramm
Nettogewicht9.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905760