Verteilersystem SGCi
145H1946
Edelstahl Verteilersystem, 6 Heizkreisen, ICON2 Hauptregler - Fur EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1946
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Adaptives Lernen | Ja |
| Anschlussart HE | G Außengewinde |
| Anschlussrichtung | Oben |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung | 6 |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
| Automatischer Abgleich | Ja |
| Beschreibung | Edelstahl Verteilersystem, 6 Heizkreisen, ICON2 Hauptregler - Fur EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung pro Ausgang [W] [max.] | 2 W |
| Material Description | Heizkreisvert. Typ SGCi, 6 HK u. Icon 2 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Verteilereinheiten |
| Produkttyp | Verteilersystem SGCi |
| PWM | Ja |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelung | ICON2 Master controller |
| Schnittstellen | BluetoothZigbee |
| Stellantrieb | 230V |
| UL-zertifiziert | No |
| Ventiltest | Ja |
| Versorgungsspannung [V] | 230 V Hz 50 |
| Wochenprogramme | Ja |
| Zubehörtyp | Distribution unit SGCI |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905746 |