Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM Kühlmodul, 6 bar

145B9506

CDM Kühlmodul, verwendet in Kombination mit Verteilereinheit SG/SGCI-CDM - Für EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEG Innengewinde
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung0
Application typeDistribution units
BeschreibungCDM Kühlmodul, verwendet in Kombination mit Verteilereinheit SG/SGCI-CDM - Für EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Leistung pro Ausgang [W] [max.]2 W
Material DescriptionCDM Modul - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]6 bar
Number of connections6
Product line67
ProduktgruppeVerteilereinheiten
ProdukttypCDM Kühlmodul
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungICON2 Master controller
Stellantrieb230V
UL-zertifiziertNo
ZubehörtypCDM cooling module

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6 Kilogramm
Nettogewicht5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume37.7 Liter
EAN/UPC5715255013754